The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sortie de câble Kallysta 20A
WK155
Conditionnement
10 Pièces
Prix
Ce produit n'est plus en vente
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal
20 A
-
Avec eclipse / protection enfant
Non
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques
IK07
-
Indice de protection IP
IP20
-
-
Matière
Polycarbonate (PC)
-
Type de montage
Fixation par vis
-
Avec couvercle à charnière
Non
-
Inscription
Sans inscription
-
-
Protection
Sans protection
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024