Chargeur USB Kallysta WK110

EAN
3250617061100
Conditionnement
1 pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Tension Electrique
  • Tension de sortie
    5 - 5 V
Equipement
  • Nombre de sorties
    2
Courant Electrique
  • Courant assigné nominal
    1,20 A

Documents

  • Image produit

    Image WK110 | Hager France

    Image produit WK110

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2021-08-05 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2021-08-05

    PDF
    78,88 kB
    Image Déclaration de conformité International 2022-01-25 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2022-01-25

    PDF
    80,46 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024