WK106

Prise de courant 2P+T Kallysta 16A 250V à détrompage connex. à vis + Enjoliveur
EAN
3250617061063
Quantité
10
Prix*
35,85 € HT/pièce*
Architecture
Type de pôles2P+T
Mode de fixationencastré
Fonctions
Raccordement centraliséNon
Protection contre les surtensionsNon
Commandes & indicateurs
Voyant lumineuxnon
Connectivité
Avec prise USB de chargeNon
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50;60 Hz
Tension nominale250V
Dimensions
Profondeur produit installé22.8 mm
Hauteur produit installé75 mm
Largeur produit installé73 mm
Capacité
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Porte, couvercle
CadenassableNon
Matières
Couleurrouge
Couleur RALRAL 7047 - Telegris 4
Matièrepolycarbonate (PC)
Aspect de la surfacemat
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
Mode de fixationA vis
Type de montageencastré
Connexion
Section de raccordement en câble rigide1,5 ; 2,5mm²
Type de connexioncage à vis
Accessoires inclus
Avec fusible finNon
Equipement
Commutateur marche/arrêtNon
Standards
HomologationsNFC 61314
Sécurité
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
Indice de protection IP21D
Sans halogèneNon
Plus de caractéristiques
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WK106 97 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour WK106 72 kopdfDownload
Certificat RoHS pour WK106 du 99 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020