WK064

Kallysta Variateur rotatif 320VA pour transfo. électronique
EAN
3250617060646
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
  • Fonctions
    • Utilisable avec détecteur de mouvement
      Non
  • Principales caractéristiques électriques
    • Fréquence assignée
      50 Hz
  • Dimensions
    • Hauteur produit installé
      75 mm
    • Largeur produit installé
      73 mm
  • Puissance
    • Puissance
      320 VA
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      2
  • Installation, montage
    • Type de montage
      encastré
    • Utilisable avec touche radio
      Non
    • Utilisable avec touche IR
      Non
    • Utilisable avec détecteur de présence
      Non
    • Utilisable avec interrupteur temporisé/timer
      Non
  • Connexion
    • Type de Charge
      capacitif
    • Type de connexion
      cage à vis
  • Equipement
    • Entrée de poste secondaire
      Oui
    • Radio bidirectionnelle
      Non
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Sans halogène
      Oui
  • Conditions d'utilisation
    • Température de stockage
      -10/50 °C
Documentations
Notice d'instruction pour WK064 339 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020