Interrupteur à clé 3 positions Kallysta WK036

EAN
3250617060363
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Courant électrique
Installation, montage
  • Montage
    Encastré
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matière
  • Finition
    Mat
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
  • Traitement de surface
    Non traité
Connectivité
  • Type de montage
    Fixation par vis
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Architecture
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024