WK033

Interrupteur coup de poing Kallysta d'arrêt d'urgence 1/4 tour
EAN
3250617060332
Quantité du produit
1
Prix*
117,59 € HT/pièce*
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Type d'organe de commandePoussoir et rotatif
Mode de fixationencastré
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50;60 Hz
Tension nominale250V
Dimensions
Profondeur produit installé85 mm
Hauteur produit installé70 mm
Dimensions (LLxllxhh)45x45x85
Largeur produit installé73 mm
Matières
Couleur RALRAL 7047 - Telegris 4
Matièrepolycarbonate (PC)
Type de traitement de surfacenon traitée
Connexion
Type de connexioncage sans vis
Standards
HomologationsEN 60669-1
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
Température de stockage-10/50 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
99 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020