Interrupteur coup de poing Kallysta d'arrêt d'urgence à clé Ronis N°455 WK032

EAN
3250617060325
Conditionnement
1 pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Courant Electrique
Installation, montage
  • Montage
    Encastré
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matières
  • Finition
    Mat
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
  • Traitement de surface
    Non traité
Connectivité
  • Type de montage
    Fixation par vis
Dimensions
  • Profondeur de montage
    40 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK05
Textes
  • Éclairage
    Sans éclairage (non éclairable)
Architecture

Documents

  • Image produit

    Image WK032 | Hager France

    Image produit WK032

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2021-10-27 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2021-10-27

    PDF
    82,37 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024