Interrupteur bipolaire Kallysta WK008

EAN
3250617060080
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Mécanisme de commande 8 produit(s) disponible(s)
  • Insert d'éclairage pour installation 5 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Courant électrique
Installation, montage
  • Montage
    Encastré
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matière
  • Finition
    Mat
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
  • Traitement de surface
    Non traité
Connectivité
  • Type de montage
    Fixation par vis
Commandes et indicateurs
  • Nombre de touches
    1
Dimensions
  • Profondeur de montage
    40 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP41
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
Textes
  • Type de commutation
    2-pôles
  • Éclairage
    Sans éclairage (non éclairable)
Architecture

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024