WK005

Interrupteur va-et-vient Kallysta à tirage
EAN
3250617060059
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
Architecture
Type de commandeInterrupteur
Type d'organe de commandeà tirage
Mode de fixationencastré
Commandes & indicateurs
Voyant lumineuxnon
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50;60 Hz
Tension nominale250V
Dimensions
Hauteur produit installé70 mm
Largeur produit installé73 mm
Capacité
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Matières
Couleur RALRAL 7047 - Telegris 4
Matièrepolycarbonate (PC)
Type de traitement de surfacenon traitée
Connexion
Type de connexioncage sans vis
Type de contactva et vient
Standards
HomologationsEN 60669-1
Sécurité
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
Indice de protection IPIP41
Essai fil incandescent;NFC-20455 : 960°C
Conditions d'utilisation
Température de stockage-10/50 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
Déclaration UE de conformité pour 99 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020