WK003

Interrupteur va-et-vient Kallysta témoin avec neutre
EAN
3250617060035
Quantité
1
Ce produit n'est plus en vente
  • Architecture
    • Type de commande
      Interrupteur
    • Type d'organe de commande
      touche simple
    • Mode de fixation
      encastré
  • Commandes & indicateurs
    • Voyant lumineux
      en accessoire
  • Principales caractéristiques électriques
    • Fréquence assignée
      50/60 Hz
    • Tension nominale
      250V
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      30 mm
    • Hauteur produit installé
      70 mm
    • Largeur produit installé
      73 mm
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      2
  • Matières
    • Couleur RAL
      RAL 7047 - Telegris 4
    • Matière
      polycarbonate (PC)
    • Type de traitement de surface
      non traitée
  • Connexion
    • Type de connexion
      cage sans vis
    • Type de contact
      va et vient
  • Standards
    • Homologations
      EN 60669-1
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      07
    • Indice de protection IP
      IP41
    • Essai fil incandescent
      /NFC-20455 : 960°C
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -10 °C
      35 °C
    • Température de stockage/transport
      -10 °C
      50 °C
Documentations
9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020