Prise HP simple ateha complet WJC291

EAN
3250617182911
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    2
Dimensions
  • Hauteur
    77 mm
  • Largeur
    73 mm
  • Profondeur
    30 mm
Raccordement
  • Section de raccordement en câble souple
    0.08 - 2.5 mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    Mini 2x 1 mm² - maxi 2x 2.5 mm²
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024