ateha Prise TV type F complet WJC259

EAN
3250617182591
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Connectivité
  • Type de montage
    Fixation par vis
Atténuation
  • Atténuation de raccordement à 860 MHz
    1,50 dB
Raccordement
  • Type de connection / prise
    RJ11
Fréquence
  • Bande passante
    4 - 2 400 MHz
Equipement
  • Nombre de sorties
    1
Matière
  • Matière
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
  • Code RAL
    9010
Installation, montage
  • Montage
    Encastré, En saillie

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024