ateha Prise TV double type F complet pour réseaux câblés WJC258

EAN
3250617182584
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    2
Connectivité
  • Type de montage
    Fixation par vis
Atténuation
  • Atténuation de raccordement à 2150 MHz
    2 dB
  • Atténuation de raccordement à 860 MHz
    4 dB
Raccordement
  • Type de connection / prise
    RJ11
Fréquence
  • Bande passante
    4 - 2 400 MHz
Matière
  • Code RAL
    9010
Installation, montage
  • Montage
    En saillie

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024