Prise TV + FM + SAT 1 câble ateha complet WJC256B

EAN
13250617180815
Conditionnement
1 pièce
Prix
62,28 €
HT/ pièce *

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    2
Dimensions
  • Hauteur
    39 mm
  • Profondeur
    75 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
Matières
  • Matière
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
  • Couleur
    Blanc signalisation
  • Code RAL
    9016

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui

Documents

  • Image produit

    Image WJC256B | Hager France

    Image produit WJC256B

  • Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour WJA25xx-WJC25xx - Prise TV (FR-EN-DE-IT-ES-NL, 2020-06) | Hager France

    Notice d'installation pour WJA25xx-WJC25xx - Prise TV (FR-EN-DE-IT-ES-NL, 2020-06)

    Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-06-24

    PDF
    479,87 kB
  • Flyer

    Image Flyer International 2024-01-18 | Hager France

    Flyer International 2024-01-18

    PDF
    1,48 MB
  • Brochure

    Image Brochure - Appareillage mural | Hager France

    Brochure - Appareillage mural

    Brochure fr-FR 2015-09-28

    PDF
    5,85 MB
  • Promotional

    Image [Découverte] ateha, système de moulures et d’appareillage en saillie | Hager | Hager France

    [Découverte] ateha, système de moulures et d’appareillage en saillie | Hager

    Promotional fr-FR 2024-01-17

    URL
  • Catalogue

    Image Catalogue - Appareillage mural | Hager France

    Catalogue - Appareillage mural

    Catalogue fr-FR 2023-04-12

    PDF
    21,73 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2021-07-06 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2021-07-06

    PDF
    102,18 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024