WJC228

Prise RJ45 ateha catégorie 6A pour Grade 3 TV complet
EAN
3250617182287
Quantité
1
Prix
Ce produit n'est plus en vente.


  • Architecture
    • Type
      • STP
    • Mode de fixation
      • en saillie
  • Modèle
    • Traitement antibactérien
      • Non
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      • 30 mm
    • Hauteur produit installé
      • 77 mm
    • Dimensions (LLxllxhh)
      • 77x77x33,2mm
    • Largeur produit installé
      • 77 mm
  • Capacité
    • Nombre d'emplacements de modules
      • 2
  • Matières
    • Couleur
      • blanc
    • Couleur
      • blanc  
    • Couleur RAL
      • RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      • polycarbonate PC/ABS
    • Matière
      • ABS
    • Aspect de la surface
      • brillant/mat
    • Type de traitement de surface
      • non traitée
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      • A vis
    • Type de montage
      • encastré
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      • 0,08 / 2,5mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      • mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
    • Type de connexion
      • Quickconnect
  • Equipement
    • Nombre de sorties
      • 1
    • Intègere porte étiquette transparent
      • Non
  • Standards
    • Homologations
      • NF EN 50173
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      • 04
    • Indice de protection IP
      • IP20
    • Essai fil incandescent
      • NF EN 60-695-2
    • Sans halogène
      • Oui
  • Identification
    • Catégorie
      • Cat6a
    • Série
      • ateha
    • Composition
      • élément de base avec habillage complet
    • Mots clés
      • appareillage mural
      • saillie
      • ateha
      • prise RJ45
      • catégorie 6a
Documentations
Profil Environnemental Produit pour WJC228 319 KBPDFTélécharger
Déclaration UE de conformité pour WJC228 103 KBPDFTélécharger
Notice d'instruction pour WJC228 1 MBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2021