WJC223

ateha prise RJ45 catégorie 6 FTP pour Grade 1 complet
EAN
3250617182232
Quantité
1
Prix*
23,80 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type
      FTP
    • Mode de fixation
      en saillie
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      30 mm
    • Hauteur produit installé
      77 mm
    • Dimensions (LLxllxhh)
      77x77x33,2mm
    • Largeur produit installé
      77 mm
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      2
    • Nombre d'emplacements de modules
      2
  • Matières
    • Couleur
      blanc
    • Couleur
      blanc  
    • Couleur RAL
      RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      polycarbonate PC/ABS
    • Matière
      ABS
    • Aspect de la surface
      brillant/mat
    • Surface
      non-traité
    • Type de traitement de surface
      non traitée
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      A vis
    • Type de montage
      encastré
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      0,08 / 2,5mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
    • Type de connexion
      cage à vis
  • Equipement
    • Nombre de sorties
      1
  • Standards
    • Homologations
      NF EN 50173
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      04
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Essai fil incandescent
      NF EN 60-695-2
    • Sans halogène
      Non
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WJC223 98 KBpdfDownload
Profil Environnemental Produit pour WJC223 319 KBpdfDownload
6945 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020