WJC132

Prise de courant ateha double horizontale ou verticale 2P+T complet
EAN
3250617181327
Quantité
1
Prix*
22,66 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type de pôles
      2P+T
    • Mode de fixation
      en saillie
  • Fonctions
    • Fonction Interrupteur principal
      Non
    • Protection différentielle intégrée
      Non
    • Raccordement centralisé
      Oui
    • Avec éclairage d'orientation
      Non
  • Commandes & indicateurs
    • Voyant lumineux
      oui
  • Connectivité
    • Avec prise USB de charge
      Non
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension nominale
      250V
  • Intensité du courant
    • Courant assigné nominal
      16 A
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      30 mm
    • Hauteur produit installé
      75 mm
    • Dimensions (LLxllxhh)
      77x77x39,4mm
    • Largeur produit installé
      75 mm
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      2
  • Porte, couvercle
    • Cadenassable
      Non
  • Alimentation
    • Alimentation spéciale de courant
      Autre
  • Matières
    • Couleur
      blanc
    • Couleur
      blanc  
    • Couleur RAL
      RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      ABS
    • Aspect de la surface
      brillant/mat
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      A vis
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      0,08 / 2,5mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
    • Nombre de phases accessibles
      4
    • Prise de phase
      sans
  • Accessoires inclus
    • Avec fusible fin
      Non
  • Equipement
    • Nombre d'unités
      1
    • Nombre de prises commandées
      2
    • Commutateur marche/arrêt
      Non
    • Intègere porte étiquette transparent
      Non
  • Standards
    • Homologations
      NFC 61314
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      04
    • Indice de protection IP
      IP21D
    • Essai fil incandescent
      NF EN 60-695-2
    • Sans halogène
      Non
    • Protection
      OUI
  • Conditions d'utilisation
    • Isolé
      Oui
  • Identification
    • Série
      ateha
    • Version
      F
    • Mots clés
      appareillage mural ; saillie ; ateha ; prise de courant
Documentations
Profil Environnemental Produit pour WJC132 365 KBpdfDownload
Profil Environnemental Produit pour WJC132 310 KBpdfDownload
Déclaration UE de conformité pour WJC132 98 KBpdfDownload
ateha Système de moulures et d'appareillages en saillie 6945 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020