Prise 2P+T double horizontale précâblée ateha complet WJC122B

EAN
13250617180662
Conditionnement
1 pièce
Prix
38,87 €
HT/ pièce *

Caractéristiques techniques

Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Courant Electrique
  • Courant assigné nominal
    16 A
Sécurité
  • Avec eclipse / protection enfant
    Oui
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK04
  • Indice de protection IP
    IP21D
Dimensions
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
Matières
  • Couleur
    Blanc signalisation
  • Code RAL
    9016
  • Finition
    Brillant, Mat
  • Matière
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Installation, montage
  • Montage
    En saillie
Connectivité
  • Type de connection / prise
    Borne à vis
  • Type de montage
    Fixation par vis
Equipement
  • Type ou normes de prises de courant
    Norme française NF
  • Prise inclinée ou inclinable
    Non
  • Avec couvercle à charnière
    Oui
  • Broche ronde de protection de mise à la terre
    Oui
  • Avec lampe de signalisation
    Non
Accessoires
  • Étiquetés, avec champ d'étiquetage
    Non
Capacité
  • Nombre de modules
    1
Textes
  • Inscription
    Sans inscription
  • Housse
    Boîtier complet
  • Protection
    Avec protection contre les surcharges et les courts-circuits

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui

Documents

  • Image produit

    Image WJC122B | Hager France

    Image produit WJC122B

  • Flyer

    Image Flyer International 2024-01-18 | Hager France

    Flyer International 2024-01-18

    PDF
    1,48 MB
  • Brochure

    Image Brochure - Appareillage mural | Hager France

    Brochure - Appareillage mural

    Brochure fr-FR 2015-09-28

    PDF
    5,85 MB
  • Promotional

    Image [Découverte] ateha, système de moulures et d’appareillage en saillie | Hager | Hager France

    [Découverte] ateha, système de moulures et d’appareillage en saillie | Hager

    Promotional fr-FR 2024-01-17

    URL
  • Catalogue

    Image Catalogue - Appareillage mural | Hager France

    Catalogue - Appareillage mural

    Catalogue fr-FR 2023-04-12

    PDF
    21,73 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-06-10

    PDF
    102,35 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024