WJC102

Prise de courant 2 pôles ateha complet
EAN
3250617181020
Quantité
1
Prix*
9,03 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type de pôles
      2 P
    • Mode de fixation
      en saillie
  • Fonctions
    • Fonction Interrupteur principal
      Non
    • Protection différentielle intégrée
      Non
    • Raccordement centralisé
      Non
    • Avec éclairage d'orientation
      Non
    • Protection contre les surtensions
      Non
  • Commandes & indicateurs
    • Voyant lumineux
      oui
  • Connectivité
    • Avec prise USB de charge
      Non
  • Principales caractéristiques électriques
    • Fréquence assignée
      50/60 Hz
    • Tension nominale
      250V
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      22.8 mm
    • Hauteur produit installé
      77 mm
    • Dimensions (LLxllxhh)
      77x77x39,4mm
    • Largeur produit installé
      77 mm
  • Porte, couvercle
    • Cadenassable
      Non
  • Alimentation
    • Alimentation spéciale de courant
      Autre
  • Matières
    • Couleur
      blanc
    • Couleur RAL
      RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      ABS
    • Aspect de la surface
      brillant/mat
    • Surface
      non-traité
    • Type de traitement de surface
      non traitée
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      A vis
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      0,08 / 2,5mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
    • Type de connexion
      cage à vis
    • Prise de phase
      sans
  • Accessoires inclus
    • Avec fusible fin
      Non
  • Equipement
    • Nombre d'unités
      1
    • Nombre de prises commandées
      1
    • Commutateur marche/arrêt
      Non
  • Standards
    • Homologations
      NFC 61314
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      04
    • Indice de protection IP
      IP21D
    • Essai fil incandescent
      NF EN 60-695-2
    • Sans halogène
      Non
Documentations
Profil Environnemental Produit pour WJC102 310 KBpdfDownload
Profil Environnemental Produit pour WJC102 365 KBpdfDownload
Déclaration UE de conformité pour WJC102 98 KBpdfDownload
6945 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020