ateha Variateur toute charge complet WJC061

EAN
3250617180610
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matière
  • Code RAL
    9010
  • Matière
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
Architecture
  • Type d'organe de commande
    Poussoir simple
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10 - 35 °C
Raccordement
  • Section de raccordement en câble rigide
    Mini 2x 1 mm² - maxi 2x 2.5 mm²
  • Section de raccordement en câble souple
    0.08 - 2.5 mm²

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024