Détecteur de mouvement 3 fils, complet WJC051

EAN
3250617180511
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Détection
  • Angle de détection
    180 - 180
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Dimensions
  • Largeur
    73 mm

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024