WJC040

Double Interrupteur va-et-vient ou poussoir ateha complet
EAN
3250617180405
Quantité du produit
1
Prix*
21,32 € HT/pièce*
Architecture
Type de commandeInterrupteur
Type d'organe de commandeBouton poussoir
Nombre de touches2
Mode de fixationen saillie
Commandes & indicateurs
Voyant lumineuxoui
PoussoirsFonction InterBP
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50;60 Hz
Tension nominale250V
Dimensions
Profondeur produit installé30 mm
Hauteur produit installé77 mm
Dimensions (LLxllxhh)77x77x32,2mm
Largeur produit installé73 mm
Capacité
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Matières
Couleurblanc
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Matièrepolycarbonate PC;ABS
MatièreABS
Type de traitement de surfacelaqué
Connexion
Section de raccordement en câble souple0,08 ; 2,5mm²
Section de raccordement en câble rigidemini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Type de connexionQuickconnect
Type de contactva et vient
Standards
HomologationsEN 60669-1
Sécurité
Code de protection IK contre les chocs mécaniques04
Indice de protection IPIP31
Essai fil incandescent;NF EN 60-695-2
Conditions d'utilisation
Température de stockage-10/50 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
99 kopdfDownload
ateha Système de moulures et d'appareillages en saillie 6945 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020