ateha BP 1O+1F lumineux étroit complet WJC030

EAN
3250617180306
Conditionnement
1 pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Installation, montage
  • Montage
    Encastré, En saillie
Commandes & indicateurs
  • Nombre de touches
    1
  • Relais différentiel
    En accessoire
  • Type de bouton poussoir
    Poussoir simple
Matières
  • Finition
    Brillant, Mat
  • Matière
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
  • Traitement de surface
    Laqué
Dimensions
  • Profondeur
    104 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK04
  • Indice de protection IP
    IP41
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10 - 35 °C
Textes
  • Inscription
    Enjoliveur sans inscription

Documents

  • Image produit

    Image WJC030 | Hager France

    Image produit WJC030

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2021-06-11 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2021-06-11

    PDF
    107,46 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024