ateha Va et Vient étroit complet WJC012

EAN
3250617180122
Conditionnement
1 pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Courant Electrique
Installation, montage
  • Montage
    Encastré, En saillie
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matières
  • Code RAL
    9010
  • Finition
    Brillant, Mat
  • Matière
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
  • Traitement de surface
    Laqué
Connectivité
  • Type de montage
    Fixation par vis
Commandes & indicateurs
  • Nombre de touches
    1
Dimensions
  • Profondeur de montage
    75 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP41
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK04
Textes
  • Type de commutation
    2 voies
  • Éclairage
    Sans éclairage (non éclairable)

Documents

  • Image produit

    Image WJC012 | Hager France

    Image produit WJC012

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2021-06-11 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2021-06-11

    PDF
    107,46 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024