WJA682

ateha Boîte double horizontale ou verticale vide associable
EAN
3250617186827
Quantité
1
Prix*
6,16 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      en saillie
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      27 mm
    • Hauteur produit installé
      77 mm
    • Dimensions (LLxllxhh)
      152x75x27mm
    • Largeur produit installé
      152 mm
  • Matières
    • Décor
      associable
    • Couleur
      blanc
    • Couleur
      blanc  
    • Couleur RAL
      4437
    • Matière
      polycarbonate PC/ABS
    • Matière
      polycarbonate (PC)
    • Aspect de la surface
      brillant/mat
    • Type de traitement de surface
      verni mat
  • Installation, montage
    • Sens de montage
      vertical et horizontal
    • Adapté à un usage extérieur
      Non
  • Accessoires inclus
    • Avec cadre de recouvrement
      Yes
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Essai fil incandescent
      NF EN 60-695-2
    • Sans halogène
      Non
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WJA682 98 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour WJA682 364 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour WJA682 365 kopdfDownload
ateha Système de moulures et d'appareillages en saillie 6945 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020