WJA681G

    Boîte simple ateha Graphite
    EAN
    3250617189972
    Quantité
    1
    Prix*
    7,00 € HT/pièce*
    Architecture
    Mode de fixationen saillie
    Dimensions
    Profondeur produit installé27 mm
    Hauteur produit installé77 mm
    Dimensions (LLxllxhh)77x77x32,2mm
    Largeur produit installé75 mm
    Matières
    Décorassociable
    Couleurgris
    Couleurgris anthracite  
    Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
    Matièrepolycarbonate PC;ABS
    MatièreABS
    Aspect de la surfacebrillant;mat
    Type de traitement de surfacelaqué
    Installation, montage
    Adapté à un usage extérieurNon
    Accessoires inclus
    Avec cadre de recouvrementNon
    Sécurité
    Indice de protection IPIP0
    Essai fil incandescentNF EN 60-695-2
    Sans halogèneYes
    Plus de caractéristiques
    Documentations
    Déclaration UE de conformité pour 98 kopdfDownload
    Plus de documentation

    Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

    Je découvre les formations

    Documentation Hager

    Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

    Je cherche une documentation

    Des questions sur ce produit?

    Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

    Je consulte les FAQ
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020