Boîte étroite vide ateha associable WJA680

EAN
3250617186803
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    2
Dimensions
  • Hauteur
    77 mm
  • Largeur
    77 mm
  • Profondeur
    27 mm
Installation, montage
  • Position de montage/connexion
    Horizontal, Vertical
  • Montage
    En saillie
Matière
  • Matière
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
  • Traitement de surface
    Laqué
  • Code RAL
    9010
  • Finition
    Brillant, Mat
Accessoires
  • Avec cadre de recouvrement
    Oui
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP0
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK04
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024