WJA301

ateha Poussoir volet-roulant associable
EAN
3250617185011
Quantité
1
Prix*
33,54 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Nombre de pôles
      2 P
    • Type d'organe de commande
      Bouton poussoir
    • Mode de fixation
      en saillie
  • Commandes & indicateurs
    • Nombre de touches
      2
    • Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour store
      commutateur unipolaire
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension nominale
      250V
  • Intensité du courant
    • Courant assigné nominal
      10 A
  • Capacité
    • Nombre d'emplacements de modules
      2
  • Matières
    • Couleur
      blanc
    • Couleur RAL
      RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      polycarbonate PC/ABS
    • Matière
      polycarbonate (PC)
    • Aspect de la surface
      brillant
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      encliquetage
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      0,08 / 2,5mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
  • Standards
    • Homologations
      EN 60669-1
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      04
    • Indice de protection IP
      IP31
    • Essai fil incandescent
      NF EN 60-695-2
    • Sans halogène
      Non
  • Identification
    • Série
      ateha
    • Composition
      Element de commande
    • Mots clés
      appareillage mural ; saillie ; ateha ; bouton poussoir volet roulant
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WJA301 99 KBpdfDownload
Profil Environnemental Produit pour WJA301 314 KBpdfDownload
Déclaration UE de conformité pour WJA301 104 KBpdfDownload
ateha Système de moulures et d'appareillages en saillie 6945 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020