WJA259

ateha Prise TV type F associable
EAN
3250617185592
Quantité
1
Prix*
15,59 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type
      F
    • Mode de fixation
      en saillie
  • Connectivité
    • Bande passante
      4 - 2400 MHz
  • Atténuation
    • Atténuation de raccordement à 2150 MHz
      2 dB
    • Atténuation de raccordement à 860 MHz
      1.5 dB
  • Matières
    • Couleur
      blanc
    • Couleur RAL
      4437
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      0,08 / 2,5mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
    • Type de connexion
      vis
  • Equipement
    • Nombre de sorties
      1
  • Standards
    • Homologations
      NF EN 50083
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      04
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Essai fil incandescent
      NF EN 60-695-2
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WJA259 99 kopdfDownload
ateha Système de moulures et d'appareillages en saillie 6945 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020