WJA258

ateha Prise TV double type F associable pour réseaux câblés
EAN
3250617185585
Quantité du produit
1
Prix*
38,13 € HT/pièce*
Architecture
TypeF
Mode de fixationen saillie
Connectivité
Bande passante4 - 2400 MHz
Atténuation
Atténuation de raccordement à 2150 MHz2 dB
Atténuation de raccordement à 860 MHz4 dB
Matières
Couleurblanc
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Connexion
Section de raccordement en câble souple0,08 ; 2,5mm²
Section de raccordement en câble rigidemini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Type de connexionvis
Standards
HomologationsNF EN 50083
Sécurité
Code de protection IK contre les chocs mécaniques04
Indice de protection IPIP20
Essai fil incandescent;NF EN 60-695-2
Plus de caractéristiques
Documentations
99 kopdfDownload
ateha Système de moulures et d'appareillages en saillie 6945 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019