Prise TV + FM + SAT ateha 2 câbles associable WJA257

EAN
3250617185578
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Connectivité
  • Type de montage
    Fixation par encliquetage
Atténuation
  • Atténuation de raccordement à 2150 MHz
    2 dB
  • Atténuation de raccordement à 860 MHz
    1,50 dB
Fréquence
  • Bande passante
    4 - 2 400 MHz
Matière
  • Matière
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
  • Code RAL
    9010
Installation, montage
  • Montage
    En saillie

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024