RJ45 catégorie 6 FTP ateha associable WJA223B

EAN
13250617180242
Conditionnement
1 pièce
Prix
26,70 €
HT/ pièce *

Caractéristiques techniques

Connexion
  • Type de connection / prise
    FTP
  • Nombre de points de connexion
    1
Dimensions
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
  • Hauteur
    77 mm
  • Largeur
    75 mm
Equipement
  • Avec pare-poussière
    Non
  • Avec couvercle à charnière
    Non
Matières
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
  • Couleur
    Blanc signalisation
  • Code RAL
    9016
  • Finition
    Brillant
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK04
  • Indice de protection IP
    IP20

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui

Documents

  • Image produit

    Image WJA223B | Hager France

    Image produit WJA223B

  • Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour WJA22xx-WJC22xx - ateha prise RJ45 catégorie 6 (FR-EN-DE-ES-PT-EL, 2020-06) | Hager France

    Notice d'installation pour WJA22xx-WJC22xx - ateha prise RJ45 catégorie 6 (FR-EN-DE-ES-PT-EL, 2020-06)

    Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2020-06-24

    PDF
    1,04 MB
  • Flyer

    Image Flyer International 2024-01-18 | Hager France

    Flyer International 2024-01-18

    PDF
    1,48 MB
  • Brochure

    Image Brochure - Appareillage mural | Hager France

    Brochure - Appareillage mural

    Brochure fr-FR 2015-09-28

    PDF
    5,85 MB
  • Promotional

    Image [Découverte] ateha, système de moulures et d’appareillage en saillie | Hager | Hager France

    [Découverte] ateha, système de moulures et d’appareillage en saillie | Hager

    Promotional fr-FR 2024-01-17

    URL
  • Catalogue

    Image Catalogue - Appareillage mural | Hager France

    Catalogue - Appareillage mural

    Catalogue fr-FR 2023-04-12

    PDF
    21,73 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2021-07-06 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2021-07-06

    PDF
    103,85 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024