WJA122

Prise de courant 2P+T ateha double horizontale précablée associable
EAN
3250617184229
Quantité
1
Prix*
25,25 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type de pôles
      2P+T
    • Mode de fixation
      en saillie
  • Fonctions
    • Fonction Interrupteur principal
      Non
    • Protection différentielle intégrée
      Yes
    • Raccordement centralisé
      Yes
    • Avec éclairage d'orientation
      Yes
    • Protection contre les surtensions
      Yes
  • Commandes & indicateurs
    • Voyant lumineux
      oui
    • Avec ou sans voyant
      sans
  • Connectivité
    • Avec prise USB de charge
      Yes
  • Principales caractéristiques électriques
    • Fréquence assignée
      50/60 Hz
    • Tension nominale
      250V
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      22.8 mm
    • Hauteur produit installé
      77 mm
    • Dimensions (LLxllxhh)
      77x77x39,4mm
    • Largeur produit installé
      140 mm
  • Porte, couvercle
    • Cadenassable
      Yes
  • Alimentation
    • Alimentation spéciale de courant
      Autre
  • Matières
    • Couleur
      blanc
    • Couleur RAL
      4437
    • Matière
      ABS
    • Aspect de la surface
      brillant
    • Type de traitement de surface
      non traitée
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      0,08 / 2,5mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
    • Type de connexion
      Quickconnect
    • Prise de phase
      sans
  • Accessoires inclus
    • Avec fusible fin
      Yes
  • Equipement
    • Nombre d'unités
      2
    • Nombre de prises commandées
      1
    • Commutateur marche/arrêt
      Yes
  • Standards
    • Homologations
      NFC 61314
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      04
    • Indice de protection IP
      IP21D
    • Essai fil incandescent
      NF EN 60-695-2
    • Sans halogène
      Non
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WJA122 98 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour WJA122 365 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour WJA122 364 kopdfDownload
ateha Système de moulures et d'appareillages en saillie 6945 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020