Prise de courant 2P+T ateha associable WJA100

EAN
3250617184007
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    16 A
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK04
  • Indice de protection IP
    IP21D
Matière
  • Code RAL
    9010
  • Finition
    Brillant
  • Matière
    Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
Installation, montage
  • Montage
    En saillie
Connectivité
  • Type de montage
    Fixation par encliquetage
Equipement
  • Prise inclinée ou inclinable
    Non
  • Avec couvercle à charnière
    Non
Capacité
  • Nombre de modules
    2
Textes
  • Inscription
    Sans inscription
  • Housse
    Obturateur centrale
  • Protection
    Avec protection contre les surcharges et les courts-circuits
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024