WJA008

ateha Interrupteur bipolaire associable
EAN
3250617188081
Quantité
1
Prix*
17,52 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type d'organe de commande
      Bouton poussoir
    • Nombre de touches
      1
    • Mode de fixation
      en saillie
  • Modèle
    • Module
      Interrupteur bipolaire
    • Type de commutation
      11814
  • Commandes & indicateurs
    • Voyant lumineux
      oui
    • Poussoirs
      11273
  • Principales caractéristiques électriques
    • Fréquence assignée
      50/60 Hz
    • Tension nominale
      250V
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      21 mm
    • Hauteur produit installé
      77 mm
    • Dimensions (LLxllxhh)
      77x77x32,2mm
    • Largeur produit installé
      75 mm
  • Matières
    • Couleur
      blanc
    • Couleur RAL
      4437
    • Matière
      polycarbonate PC/ABS
    • Matière
      polycarbonate (PC)
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      0,08 / 2,5mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
    • Type de connexion
      Quickconnect
  • Standards
    • Homologations
      EN 60669-1
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      04
    • Indice de protection IP
      IP41
    • Essai fil incandescent
      NF EN 60-695-2
  • Conditions d'utilisation
    • Température de stockage
      -10/50 °C
Documentations
Profil Environnemental Produit pour 364 kopdfDownload
Déclaration UE de conformité pour WJA008 99 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour WJA008 314 kopdfDownload
ateha Système de moulures et d'appareillages en saillie 6945 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020