WE682

Boîte 2 postes Essensya pour montage en saillie
EAN
3250617106825
Quantité
1
Prix*
11,84 € HT/pièce*
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      40 mm
    • Hauteur produit installé
      80 mm
    • Dimensions (LLxllxhh)
      161x80x40
    • Largeur produit installé
      80 mm
  • Matières
    • Décor
      blanc névé
    • Couleur
      blanc
    • Couleur RAL
      RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      polycarbonate (PC)
    • Aspect de la surface
      brillant
    • Type de traitement de surface
      laqué
  • Installation, montage
    • Sens de montage
      vertical et horizontal
    • Adapté à un usage extérieur
      Non
  • Accessoires inclus
    • Avec cadre de recouvrement
      Oui
  • Sécurité
    • Sans halogène
      Non
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WE682 96 kopdfDownload
essensya, colorez l'essentiel 8693 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020