Plaque 16 modules Essensya entraxe 71mm Titane WE498

EAN
13250617104989
Conditionnement
5 Pièces
60,38 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Interrupteur 11 produit(s) disponible(s)
  • Bouton-poussoir (résidentiel) 14 produit(s) disponible(s)
  • Variateur 6 produit(s) disponible(s)
  • Prise de courant 11 produit(s) disponible(s)
  • Plaque pour cadre en saillie 1 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 64 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Matière
  • Code RAL
    9006
  • Finition
    Satiné
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
Matières
  • Couleur
    Titane
Accessoires
  • Étiquetés, avec champ d'étiquetage
    Non
Capacité
  • Nombre de postes
    8
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK05
  • série
    essensya

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024