WE451

Adaptateur Essensya pour fonction Gallery
EAN
3250617104517
Quantité
1
Prix*
2,06 € HT*
  • Dimensions
    • Profondeur interne
      15 mm
    • Hauteur produit installé
      75 mm
    • Largeur produit installé
      70 mm
  • Capacité
    • Nombre de postes en vertical
      1
    • Nombre de postes
      1
    • Nombre de postes à l'horizontal
      1
  • Matières
    • Couleur RAL
      RAL 9016 - Blanc signalisation
    • Matière
      polycarbonate
    • Matière
      polycarbonate (PC)
    • Type de traitement de surface
      non traitée
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      A vis
    • Sens de montage
      vertical et horizontal
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      IK05
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Sans halogène
      Non
Documentations
essensya, colorez l'essentiel 8693 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020