WE404

Plaque 4 postes Essensya réversible entraxe 71mm Blanc
EAN
3250617104043
Quantité
1
Prix*
10,44 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
  • Matières
    • Décor
    • Couleur
    • Matière
    • Matière
    • Aspect de la surface
    • Type de traitement de surface
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
    • Sens de montage
      • vertical et horizontal
    • Convient pour les murs carrelés
      • Non
  • Equipement
    • Intègere porte étiquette transparent
      • Non
  • Standards
    • Homologations
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    • Indice de protection IP
      • IP20
    • Essai fil incandescent
    • Sans halogène
      • Non
  • Identification
    • Série
      • essensya
  • Pictogrammes
    • Symbole WA
    • Symbole WA
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WE404 108 KBpdfTélécharger
Profil Environnemental Produit pour WE404 227 KBpdfTélécharger
Déclaration UE de conformité pour WE404 98 KBpdfTélécharger
essensya, colorez l'essentiel 8693 kopdfTélécharger
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020