WE310

Thermostat d'ambiance Essensya électronique
EAN
3250617103107
Quantité
1
Prix*
150,16 € HT/pièce*
Architecture
Mode de fixationencastré
Modèle
Différentiel statique0,5°C
Principales caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi Ue230 / 250 V
Intensité nominale réglable8 A
Fréquence assignée50 Hz
Dimensions
Profondeur interne51.5 mm
Hauteur produit installé70 mm
Largeur produit installé70 mm
Dimensions produit installé51.5
Capacité
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Alimentation
Tension d'alimentation230 V
Matières
Couleurblanc
Couleurblanc  
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Matièrepolycarbonate (PC)
Installation, montage
Type de montageencastré
Hauteur de montage maximum1.5 m
Connexion
Section de raccordement en câble souple1,5 ; 2,5mm²
Section de raccordement en câble rigidemini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Type de connexioncage à vis
Configuration
Température de consigne confort5/30 °C
Equipement
Avec abaissement de température1
Commutateur marche/arrêtYes
Régulation électronique1
Type de capteurcapteur de température
Type de thermostatthermostat
Commutateur ou lampe pour abaissement de température de nuit1
Sécurité
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
Indice de protection IPIP20
Essai fil incandescentNF EN 60-695-2
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
Température de stockage-10/50 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
Déclaration UE de conformité pour 96 kopdfDownload
Notice d'instruction pour 375 kopdfDownload
essensya, colorez l'essentiel 8693 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020