WE301

Double poussoir Essensya volet roulant
EAN
3250617103015
Quantité
1
Prix*
29,22 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type d'organe de commande
      poussoir double
    • Mode de fixation
      encastré
  • Commandes & indicateurs
    • Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour store
      contact à poussoir bipolaire
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension nominale
      250V
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      15 mm
    • Hauteur produit installé
      75 mm
    • Dimensions (LLxllxhh)
      75x75x36
    • Largeur produit installé
      75 mm
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      2
    • Nombre d'emplacements de modules
      2
  • Matières
    • Couleur
      blanc
    • Couleur RAL
      RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      polycarbonate
    • Matière
      polycarbonate (PC)
    • Aspect de la surface
      brillant
    • Surface
      brillant
    • Type de traitement de surface
      brillant
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      A vis
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      1,5 / 2,5mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
    • Type de connexion
      Quickconnect
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      00
    • Indice de protection IP
      IP31
    • Essai fil incandescent
      NF EN 60-695-2
    • Sans halogène
      Non
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WE301 98 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour WE301 353 kopdfDownload
essensya, colorez l'essentiel 8693 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020