TV+FM double type F directe Essensya Pure WE258

EAN
13250617102589
Conditionnement
5 Pièces
40,10 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    2
Connectivité
  • Type de montage
    Fixation par vis
Atténuation
  • Atténuation de raccordement à 860 MHz
    4 dB
Raccordement
  • Type de connection / prise
    Fiche type F
Fréquence
  • Bande passante
    4 - 862 MHz
Equipement
  • Nombre de sorties
    2
Matière
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
  • Couleur
    Pure
  • Code RAL
    9016
Dimensions
  • Profondeur
    40 mm
  • Profondeur de montage
    40 mm
Installation, montage
  • Montage
    Encastré

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024