WE253T

Prise TV+FM directe Essensya Titane
EAN
3250617109536
Quantité
1
Prix*
28,46 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type
      TV+FM
  • Connectivité
    • Bande passante
      4 - 862 MHz
  • Atténuation
    • Atténuation de raccordement à 860 MHz
      1 dB
  • Matières
    • Couleur
      titane
    • Couleur RAL
      RAL 9006 - Aluminium blanc
  • Equipement
    • Nombre de sorties
      2
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WE253T 99 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour WE253T 374 kopdfDownload
essensya, colorez l'essentiel 8693 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020