WE253G

Prise TV+FM directe Essensya à griffes
EAN
3250617132534
Quantité
1
Prix*
30,60 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Nombre de sorties
      2
    • Type
      TV+FM
  • Connectivité
    • Bande passante
      4 - 862 MHz
  • Atténuation
    • Atténuation de raccordement à 860 MHz
      1 dB
  • Capacité
    • Nombre de module pour l'appareillage mural
      2
  • Matières
    • Couleur
      blanc
    • Couleur RAL
      RAL 9010 - Blanc pur
  • Installation, montage
    • Type de montage
      encastré;saillie;goulotte
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
      01
Documentations
Profil Environnemental Produit pour WE253G 374 kopdfDownload
Déclaration UE de conformité pour WE253G 99 kopdfDownload
essensya, colorez l'essentiel 8693 kopdfDownload
Les solutions en résidentiel, 9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020