RJ45 CAT.6A STP double Grade 3TV Essensya Titane WE229T

EAN
13250617205051
Conditionnement
10 Pièces
52,59 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Equipement
  • Intègere porte étiquette transparent
    Non
  • Nombre de sorties
    2
Matière
  • Couleur
    Titane
Raccordement
  • Type de connection / prise
    Contact pour connexion autodénudante, RJ
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Textes
  • Type de raccordement
    Avec bornes à vis

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024