WE228

Prise RJ45 Essensya Catégorie 6A STP Pour Grade 3 TV Blanc
EAN
3250617102285
Quantité
1
Prix*
21,84 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type
      STP
    • Mode de fixation
      encastré
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      38 mm
    • Hauteur produit installé
      70 mm
    • Largeur produit installé
      70 mm
  • Capacité
    • Nombre d'emplacements de modules
      2
  • Matières
    • Couleur
      blanc
    • Couleur
      blanc  
    • Couleur RAL
      RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      mélange de matériaux
    • Aspect de la surface
      brillant
    • Surface
      brillant
    • Type de traitement de surface
      brillant
  • Installation, montage
    • Mode de fixation
      A vis
    • Type de montage
      encastré
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Sans halogène
      Non
Documentations
Déclaration UE de conformité pour WE228 110 KBpdfDownload
Profil Environnemental Produit pour WE228 249 KBpdfDownload
Déclaration UE de conformité pour WE228 98 KBpdfDownload
Notice d'instruction pour WE228 1 MBpdfDownload
8693 kopdfDownload
9026 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020