RJ45 CAT.6 STP simple Essensya Titane WE226T

EAN
13250617109267
Conditionnement
10 Pièces
32,18 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    0
Raccordement
  • Type de connection / prise
    RJ
Dimensions
  • Largeur
    70 mm
  • Hauteur
    75 mm
  • Profondeur
    37 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    40 mm
Matière
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
  • Couleur
    Titane
  • Code RAL
    9006
  • Produit compatible avec
    essensya

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024