Prise RJ45 Essensya Catégorie 6 FTP pour Grade 1 Titane WE223T

EAN
3250617109239
Conditionnement
10 Pièces
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    2
Raccordement
  • Type de connection / prise
    FTP
Dimensions
  • Largeur
    73 mm
  • Hauteur
    70 mm
  • Profondeur
    35 mm
Matière
  • Couleur
    Titane
  • Code RAL
    9006

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024