Prise RJ45 Essensya Catégorie 6 UTP pour Grade 1 Titane WE220T

EAN
3250617109208
Conditionnement
10 Pièces
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    2
Raccordement
  • Type de connection / prise
    UTP
Dimensions
  • Largeur
    73 mm
  • Hauteur
    70 mm
  • Profondeur
    34 mm
Matière
  • Code RAL
    9006
Matières
  • Couleur
    Titane

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024