Prise RJ45 Essensya Catégorie 5e UTP pour Grade 1 Titane WE211T

EAN
3250617109116
Conditionnement
10 Pièces
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    2
Connexion
  • Type de connection / prise
    UTP
Dimensions
  • Largeur
    73 mm
  • Hauteur
    70 mm
  • Profondeur
    34 mm
Matières
  • Couleur
    Titane
  • Code RAL
    9006

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

Documents

  • Image produit

    Image WE211T | Hager France

    Image produit WE211T

  • Brochures techniques

    Image FR_Fiche_Prescription_CCTP_Appareillage_Mural_essensya | Hager France

    FR_Fiche_Prescription_CCTP_Appareillage_Mural_essensya

    Brochures techniques fr-FR 2023-12-05

    211,60 kB
    Image FR_Fiche_Prescription_CCTP_Appareillage_Mural_essensya | Hager France

    FR_Fiche_Prescription_CCTP_Appareillage_Mural_essensya

    Brochures techniques fr-FR 2023-12-05

    PDF
    198,52 kB
  • Promotional

    Image [Découverte] colorez l’essentiel avec l'appareillage mural essensya | Hager | Hager France

    [Découverte] colorez l’essentiel avec l'appareillage mural essensya | Hager

    Promotional fr-FR 2024-01-17

    URL
  • Catalogue

    Image Catalogue - Appareillage mural | Hager France

    Catalogue - Appareillage mural

    Catalogue fr-FR 2023-04-12

    PDF
    21,73 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2019-02-15 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2019-02-15

    PDF
    98,62 kB
    Image Déclaration de conformité International 2021-10-21 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2021-10-21

    PDF
    79,74 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024